W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
| Product Features | |
|---|---|
| Cewka | Bez cewki |
| Natężenie przepływu odbiornika, prod.F | 0 - 14 |
| Funkcja | Zawór redukcyjny proporcjonalny |
| Ustawienie ciśnienia [bar] | 30 |
| Typ, przesterowanie ręczne | Brak przesterowania ręcznego |
| Model | Standard |
| Przesterowanie ręczne | Nie |
| Sterowanie | Proporcjonalny |
| Konstrukcja cewki | 40-1836 |
| Typ regulacji | Narzędzie |
| Gniazdo | FC08-3 |
| Qmax zaworów [l/min] | 12 |
| Rodzina produktów | PDR08Z |
| Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] | 0 - 80 |
| Typ elementu złącznego | Bez cewki |
| Zakres ustawień ciśnienia [bar] | 0 - 30 |
| Rozmiar nom. | 8 |
| Pmax [bar] | 80 |
| Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
| Typ izolacji | UNF |
| Materiał uszczelniający | FKM |
| Numer części, cewka | - |
| Projekt | Kaseta |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.