RVF-G3/8-R-01-N-2

Numer części
3764910
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
Dodatkowa funkcja Z portu 2 do 1
Zasada działania Zawór zwrotny
Typ regulacji Niedostępny
Gniazdo EBR RVF-G3/8
Qmax zaworów [l/min] 30
Rodzina produktów RVF-G3/8-R
Ciśnienie zadziałania [bar] 0,15
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] 0 - 30
Rozmiar nom. 8
Oznaczenie obiektu RVF-G3/8-R-01-N-2
Pmax [bar] 500
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Calowy
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 3764910
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
RVF 1/4 - 3/8 Check valve
Broszura produktowa PL

(0.3 MB)

RVF 1/4 - 3/8 Check valve
Broszura produktowa EN

(0.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)