W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
| Product Features | |
|---|---|
| Cewka | Proporcjonalny 24 V |
| Natężenie przepływu odbiornika, prod.F | 0 - 100 |
| Funkcja | Zawór regulacji przepływu proporcjonalny |
| Typ, przesterowanie ręczne | Śruba przesterowanie ręcznie |
| Model | Standard |
| Przesterowanie ręczne | Nie |
| Sterowanie | Proporcjonalny |
| Konstrukcja cewki | 50-2345 |
| Typ regulacji | Niedostępny |
| Gniazdo | 20330 |
| Qmax zaworów [l/min] | 100 |
| Rodzina produktów | PSRPM20330 |
| Typ elementu złącznego | Wtyk połączeniowy wg DIN EN 1 |
| Zakres strumienia objętości [l/min] | 0 - 40 |
| Rozmiar nom. | 20 |
| Pmax [bar] | 315 |
| Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
| Typ izolacji | Metryczny |
| Materiał uszczelniający | NBR |
| Numer części, cewka | 3274857 |
| Projekt | Kaseta |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.