W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
| Product Features | |
|---|---|
| Typ, przesterowanie ręczne | Ukryty przesterowanie ręczne |
| Model | Delikatne przesuwanie |
| Przesterowanie ręczne | Tak |
| Zasada działania | Zawór kierunkowy 4/2 |
| Sterowanie | Magnetyczny |
| Seria zaworu | 4WEW 10 HA |
| Konstrukcja cewki | 75-3164 |
| Gniazdo | ISO 4401-05-04-0-05 |
| Qmax zaworów [l/min] | 160 |
| Typ elementu złącznego | Wtyk połączeniowy wg DIN EN 1 |
| Zakres ciśnienia P [bar] | 0 - 350 |
| Cewka | 24 VDC |
| Zakres natężenia przepływu Q [l/min] | 0 - 160 |
| Zasada działania | Zawór cewkowy |
| Zakres strumienia objętości Q (l/min) | 0 - 160 |
| Rozmiar nom. | 10 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
| Typ izolacji | Inny |
| Materiał uszczelniający | NBR |
| Numer części, cewka | 4251230 |
| Projekt | Montaż na kolektorze |
| Seria produktów | 4WEW 10 HA |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.