W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
| Product Features | |
|---|---|
| Dodatkowa funkcja | Z odpowietrzaniem elektromagnesu |
| Wersja | Brak |
| Ustawienie ciśnienia [bar] | Bez ustawień wstępnych |
| Standard | Ciśnieniowy zawór sterowania |
| Konstrukcja cewki | 40-1836 |
| Typ regulacji | Narzędzie |
| Gniazdo | FC08-3 |
| Qmax zaworów [l/min] | 60 |
| Rodzina produktów | DR08PY |
| Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] | 5 - 345 |
| Typ elementu złącznego | Bez cewki |
| Cewka | Bez cewki |
| Zasada działania | Zawór cewkowy |
| Zakres strumienia objętości Q (l/min) | 0 - 60 |
| Zakres ustawień ciśnienia [bar] | 5 - 60 |
| Rozmiar nom. | 8 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Rodzaj sterowania | Obsługiwany pilotem |
| Typ izolacji | UNF |
| Materiał uszczelniający | FKM |
| Numer części, cewka | - |
| Projekt | Kaseta |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.