W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
| Product Features | |
|---|---|
| Gniazdo | ISO7368 BD-10-2-A |
| Qmax zaworów [l/min] | 2 800 |
| Rodzina produktów | L-CEE 40 KEGEL A |
| Rozmiar nom. | 40 |
| Pmax [bar] | 420 |
| Materiał uszczelniający | FKM |
| Funkcja | Elementy logiczne |
| Typ zaślepki | Nie określono |
| Typ stożkowy | A |
| Opcja uszczelnienia | Bez uszczelnienia wału |
| Współczynnik powierzchni | 1:1 |
| Konfiguracja kryzy | - |
| Możliwa kombinacja stożek | - |
| Połączenie pilotowe | - |
| Monitorowanie położenia | Nie |
| Nr sz. KRYZA X, C, Z1, Z2, Y | - |
| Nr sz. KRYZA P, A, B, T. | - |
| Typ regulacji | - |
| Rodzina produktów zaworów pilotowych | - |
| Projekt | Zawory z wkładem (logiczne) |
| Ciśnienie pękania [bar] | 14 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.