W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
| Product Features | |
|---|---|
| Cewka | Proporcjonalny 24 V |
| Natężenie przepływu odbiornika, prod.F | 0 - 4 |
| Funkcja | Zawór redukcyjny proporcjonalny |
| Typ, przesterowanie ręczne | Brak przesterowania ręcznego |
| Model | Standard |
| Przesterowanie ręczne | Nie |
| Sterowanie | Proporcjonalny |
| Konstrukcja cewki | 0 |
| Typ regulacji | Niedostępny |
| Gniazdo | 04T30 |
| Qmax zaworów [l/min] | 4 |
| Rodzina produktów | PDRC04T30D |
| Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] | 0 - 32 |
| Typ elementu złącznego | Licznik czasu Junior osiowy |
| Zasada działania | Zawór cewkowy |
| Zakres ustawień ciśnienia [bar] | 0 - 25 |
| Rozmiar nom. | 4 |
| Pmax [bar] | 60 |
| Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
| Typ izolacji | Kompaktowy |
| Materiał uszczelniający | NBR |
| Numer części, cewka | NA ZAPYTANIE |
| Projekt | Zawory z wkładem |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.