W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
| Product Features | |
|---|---|
| Model | Optymalizacja pod kątem wydajności |
| Typ, przesterowanie ręczne | Brak przesterowania ręcznego |
| Model | Optymalizacja pod kątem wydajności |
| Przesterowanie ręczne | Nie |
| Zasada działania | Zawór kierunkowy 2/2 |
| Sterowanie | Magnetyczny |
| Seria zaworu | WS08W-61 |
| Konstrukcja cewki | 50-1836 |
| Gniazdo | FC08-2 |
| Qmax zaworów [l/min] | 25 |
| Typ elementu złącznego | Bez cewki |
| Zakres ciśnienia P [bar] | 0 - 350 |
| Cewka | Bez cewki |
| Zakres natężenia przepływu Q [l/min] | 0 - 25 |
| Zasada działania | Zawór grzybkowy |
| Zakres strumienia objętości Q (l/min) | 0 - 25 |
| Rozmiar nom. | 8 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
| Typ izolacji | UNF |
| Materiał uszczelniający | FKM |
| Numer części, cewka | - |
| Projekt | Kaseta |
| Seria produktów | WS08W-61 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.