WK12Y-01-C-NU-12DG
Numer części
4819132
W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
| Product Features | |
|---|---|
| Typ, przesterowanie ręczne | Brak przesterowania ręcznego |
| Model | Standard |
| Przesterowanie ręczne | Nie |
| Zasada działania | Zawór kierunkowy 4/2 |
| Sterowanie | Magnetyczny |
| Seria zaworu | WK12Y |
| Konstrukcja cewki | 50-2345 |
| Gniazdo | FC12-4 |
| Qmax zaworów [l/min] | 60 |
| Typ elementu złącznego | Wtyk połączeniowy wg DIN EN 1 |
| Zakres ciśnienia P [bar] | 0 - 250 |
| Cewka | 12 VDC |
| Zakres natężenia przepływu Q [l/min] | 0 - 60 |
| Zasada działania | Zawór cewkowy |
| Zakres strumienia objętości Q (l/min) | 0 - 60 |
| Rozmiar nom. | 12 |
| Pmax [bar] | 250 |
| Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
| Typ izolacji | UNF |
| Materiał uszczelniający | PU-NBR |
| Numer części, cewka | 3274860 |
| Projekt | Kaseta |
| Seria produktów | WK12Y |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.