W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
| Product Features | |
|---|---|
| Model | Niska rozdzielczość |
| Rozdzielczość | 60 |
| Zasada działania | Zawór równoważący |
| Współczynnika pilota | 10 |
| Typ regulacji | Narzędzie |
| Gniazdo | T-11A |
| Qmax zaworów [l/min] | 60 |
| Rodzina produktów | RS11A |
| Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] | 30 - 350 |
| Zakres natężenia przepływu Q [l/min] | 0 - 60 |
| Zakres ustawień ciśnienia [bar] | 70 - 210 |
| Rozmiar nom. | 11 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
| Typ izolacji | Inny |
| Materiał uszczelniający | NBR |
| Projekt | Kaseta |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.