MCS1380-0-1-2/-C191
Numer części
4934859
W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
| Product Features | |
|---|---|
| Standard | EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011 |
| Seria | 1 |
| Zanieczyszczenie | Cząstka > 70µm/1/4 cala |
| Opcje | 1 = standardowe HSI |
| Ciecz | 0 |
| Złącze hydrauliczne | *PROSZĘ USUNĄĆ* |
| Przyłącze elektryczne | 0=wtyk M12 x 1; 8-stykowy |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.