W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
| Product Features | |
|---|---|
| Zasada działania | Zawór zwrotny sterowany pilotem |
| Współczynnika pilota | 3 |
| Typ regulacji | Niedostępny |
| Gniazdo | FC08-3 |
| Qmax zaworów [l/min] | 38 |
| Rodzina produktów | RP08A |
| Ciśnienie zadziałania [bar] | 1 |
| Zakres natężenia przepływu Q [l/min] | 0 - 38 |
| Rozmiar nom. | 8 |
| Oznaczenie obiektu | RP08A-01-C-N-15-3 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
| Typ izolacji | UNF |
| Materiał uszczelniający | NBR |
| Numer części | 561916 |
| Projekt | Kaseta |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.