RS08-01-C-N-4-500V

Numer części
562798
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
Zasada działania Zawór równoważący
Współczynnika pilota 4
Typ regulacji Narzędzie
Gniazdo FC08-3
Qmax zaworów [l/min] 38
Rodzina produktów RS08
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] 50 - 350
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] 0 - 38
Zakres ustawień ciśnienia [bar] 50 - 350
Rozmiar nom. 8
Oznaczenie obiektu RS08-01-C-N-4-500V
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji UNF
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 562798
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
RS08-01 Counterbalance valve
Broszura produktowa PL

(0.38 MB)

RS08-01 Counterbalance valve
Broszura produktowa EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)