W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
| Cechy produktu | |
|---|---|
| Zasada działania | Zawór zwrotny |
| Zawór pozycyjny | Dławienie na odpływie w porcie B (RV) |
| Typ regulacji | Niedostępny |
| Gniazdo | ISO 4401-03-02-0-05 |
| Qmax zaworów [l/min] | 50 |
| Rodzina produktów | ZW-RV06 |
| Ciśnienie zadziałania [bar] | 0,5 |
| Zakres natężenia przepływu Q [l/min] | 0 - 50 |
| Rozmiar nom. | 6 |
| Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
| Typ izolacji | Inny |
| Materiał uszczelniający | FKM |
| Projekt | Płyty wielowarstwowe |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na indywidualnych produktach.