W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
| Product Features | |
|---|---|
| Cewka | Proporcjonalny 24 V |
| Natężenie przepływu odbiornika, prod.F | 0 - 40 |
| Funkcja | Zawór kierunkowy proporcjonalny |
| Typ, przesterowanie ręczne | Ukryty przesterowanie ręczne |
| Model | Standard |
| Przesterowanie ręczne | Tak |
| Sterowanie | Proporcjonalny |
| Konstrukcja cewki | OBE |
| Typ regulacji | Niedostępny |
| Gniazdo | ISO 4401-03-02-0-05 |
| Qmax zaworów [l/min] | 40 |
| Rodzina produktów | P4WEE 6 E |
| Typ elementu złącznego | Z elektroniką pokładową |
| Zasada działania | Zawór cewkowy |
| Rozmiar nom. | 6 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
| Typ izolacji | Inny |
| Materiał uszczelniający | FKM |
| Numer części, cewka | - |
| Projekt | Montaż na kolektorze |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.