W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
| Product Features | |
|---|---|
| Dodatkowa funkcja | Brak |
| Wersja | Brak |
| Ustawienie ciśnienia [bar] | Bez ustawień wstępnych |
| Standard | Ciśnieniowy zawór sterowania |
| Zawór pozycyjny | Ciśnienie w A |
| Typ regulacji | Narzędzie |
| Gniazdo | ISO 4401-03-02-0-05 |
| Qmax zaworów [l/min] | 50 |
| Rodzina produktów | ZW-DM06 |
| Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] | 3 - 280 |
| Zasada działania | Zawór cewkowy |
| Zakres strumienia objętości Q (l/min) | 0 - 50 |
| Zakres ustawień ciśnienia [bar] | 3 - 35 |
| Rozmiar nom. | 6 |
| Oznaczenie obiektu | ZW-DM06-01-PA 035V- N * |
| Pmax [bar] | 350 |
| Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
| Typ izolacji | Inny |
| Materiał uszczelniający | NBR |
| Numer części | 6082098 |
| Projekt | Płyty wielowarstwowe |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.