RV-10-01.1/0-0,2 BAR

Numer części
858622
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
Zasada działania Zawór zwrotny
Typ regulacji Niedostępny
Gniazdo Przyłącze liniowe
Qmax zaworów [l/min] 70
Rodzina produktów RV-10
Ciśnienie zadziałania [bar] 0,2
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] 0 - 70
Rozmiar nom. 10
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Calowy
Projekt Rurociąg

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Broszura produktowa PL

(0.38 MB)

RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Broszura produktowa EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)