HDA 4146-A-01,6-000-E1
Numer części
924654
W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
| Product Features | |
|---|---|
| Typ ciśnienia | Bezwzględne |
| Jednostka ciśnieniowa | BAR |
| Wartość min. zakresu ciśnienia | 0 |
| Wartość maks. zakresu ciśnienia | 1,6 |
| Dokładność | 1,00% maks. = 0,5% typ. |
| Sygnał wyjściowy | 4 do 20mA (2 przewody) |
| Przyłącze mechaniczne | G1/4 A ISO 1179-2 / zewnętrzny |
| Przyłącze elektryczne | M12x1 / 4-f. |
| Zatwierdzenie | Dopuszczenie UL |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji
DE, EN