Cewki
Liczne złącza połączeniowe i wtykowe na zasadzie konstrukcji modułowej uzupełniają kompleksowy asortyment.
Rozmiar [mm]
36
45
64
Zakres napięcia [VDC]
12 - 205
12 -205
12 -205
SKU
dowiedz się więcej ...
GP_1000212781
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr
Cewki
|
COIL 24DG-EX-44.8-50-2345
Nr materiału 3897935
|
|
||||
|
COIL 24DG-EX-42.6-50-2345 Zulassung
Nr materiału 3922685
|
|
||||
|
GZ072-045/Spule 12VDC 30W O Z O S
Nr materiału 3926071
|
|
||||
|
GZ076-045/Spule 24V 30W O Z ZnNi
Nr materiału 3927270
|
|
||||
|
GZ075-045/Spule 12VDC 105W 40% M Z
Nr materiału 4045195
|
|
||||
|
Spule 64 DATASHEET
Nr materiału 4228263
|
|
||||
|
COIL 110DG -75-3164 38W
Nr materiału 4251233
|
|
||||
|
COIL 125DG -75-3164 38W
Nr materiału 4251234
|
|
||||
|
COIL 220DG -75-3164 38W
Nr materiału 4251257
|
|
||||
|
COIL 24DO -75-3164 38W
Nr materiału 4251262
|
|
||||
|
COIL OD02170130OC
Nr materiału 6178857
|
|
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu. Zamiast tego można je znaleźć bezpośrednio na poziomie produktu indywidualnego.
Typ dokumentu
Media

Solenoid Technology
Broszura produktowa
PL
(4.23 MB)

Solenoid Technology
Broszura produktowa
EN
(4.23 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Broszura produktowa
PL
(0 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Broszura produktowa
EN
(0.2 MB)