Płytowe wymienniki ciepła
Płytowe wymienniki ciepła są stosowane tam, gdzie energia termiczna (ciepło) musi być przesłane z jednej cieczy do innej.
Ich zaleta polega na tym, że mogą utrzymywać temperaturę cieczy na bardzo niskim i stabilnym poziomie – w zależności od temperatury chłodziwa.
Płytowe wymienniki ciepła składają się ze stosu tłoczonych płyt przenoszenia ciepła, które są zlutowane lub wzmocnione w ramie z uszczelkami.
HYDAC HEX Sxxx
Lutowane wymienniki ciepła są bardzo kompaktowe i wydajne ze względu na swoją konstrukcję. Standardowo płyty przenoszenia ciepła są wykonane ze stali nierdzewnej i lutowane miedzią. Do zastosowania z mediami agresywnymi, możliwość użycia również lutu niklowego. Płytowe wymienniki ciepła lutowane miedzą są odporne na ciśnienie do 30 barów, a lutowane nikolowo do 10 barów. Specjalne wersje są przystosowane również do wyższych ciśnień.
Hxxx-LIQUID
Płytowe wymienniki ciepła uszczelniane są w szczególności przystosowane do dużej prędkości przepływu i dużych wydajności chłodzenia. Stos płyt przenoszenia ciepłą i uszczelki są zaciskane wkrętami w ramie.
Płytowy wymiennik ciepła można więc wyjmować na czas czyszczenia i konserwacji. Istnieje również możliwość dodania kolejnych płyt, aby uzyskać większą wydajność.
Zastosowanie
Płytowy wymiennik ciepła może być używany tam, gdzie konieczne jest przenoszenie ciepła między dwoma cieczami.
Typowe zastosowania:
- układy hydrauliczne
- Prasy
- układy smarowania
- stoły testowe
- silniki