Wyniki wyszukiwania dla: 'Płyty zimnej cieczy'
1
Rezultat
w kategorii
Produkty
Kategoria produktu
Płyty chłodzące<br />Płyty chłodzące są stosowane wszędzie tam, gdzie komponenty elektroniczne muszą działać z wysoką wydajnością i być bezpośrednio chłodzone. Komponenty, które wymagają chłodzenia, są montowane bezpośrednio na płytach chłodzących, a ciecz chłodząca przepływa przez płytę i skutecznie odprowadza ciepło. Sama ciecz chłodząca może być dostarczana i odprowadzana do różnych układów chłodzenia HYDAC. <br />Płyty chłodzące HYDAC charakteryzują się niestandardową konstrukcją, najwyższą jakością i wymiarami do 1600 mm × 750 mm.
0
Rezultat
w kategorii
Tematy i rozwiązania
0
Rezultat
w kategorii
Do pobrania
Czy plik nie jest wymieniony?
Do naszego centrum pobierania i multimediów