HEZ Kompakt Junior
Siłowniki elektryczne z serii HEZ Kompakt Junior to jednostki z napędem popychaczowym. Są to napędy liniowe o zakresie siły do 10 kN. Mogą być używane w zastosowaniach przemysłowych i wewnątrz budynków oraz do funkcji regulacji z okazjonalnymi ruchami podobnymi do operacji S3.
SKU
GP_1000558352
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr
Siła [kN]
0
Zaznacz wszystko
Resetuj zaznaczenie
Siła [kN]
Skok [mm]
0
Zaznacz wszystko
Resetuj zaznaczenie
Skok [mm]
Prędkość [mm/s]
0
Zaznacz wszystko
Resetuj zaznaczenie
Prędkość [mm/s]
Napięcie [V]
0
Zaznacz wszystko
Resetuj zaznaczenie
Napięcie [V]
Hamulec
0
Zaznacz wszystko
Resetuj zaznaczenie
Hamulec
Cykl pracy
0
Zaznacz wszystko
Resetuj zaznaczenie
Cykl pracy
Pokaż więcej filtrów
Potrzebujesz niestandardowego rozwiązania? Można przesłać zapytanie o produkt bezpośrednio do naszych ekspertów.
|
|
HEZ Junior 1 - C - 24-0,3-100-15
Nr materiału 4912343
|
|
||||||
|
|
HEZ Junior 1 - C - 24-0,3-200-15
Nr materiału 4912345
|
|
||||||
|
|
HEZ Junior 1 - K - 24-2-100-2
Nr materiału 4912396
|
|
||||||
|
|
HEZ Junior 1 - K - 24-2-200-2
Nr materiału 4912398
|
|
||||||
|
|
HEZ Junior 1s - C - 12-1-100-11
Nr materiału 4912399
|
|
||||||
|
|
HEZ Junior 1s - C - 12-1-200-11
Nr materiału 4912401
|
|
||||||
|
|
HEZ Junior 1s - C - 24-1-100-11
Nr materiału 4912402
|
|
||||||
|
|
HEZ Junior 1s - C - 24-1-200-11
Nr materiału 4912403
|
|
||||||
|
|
HEZ Junior 1s - G - 12-3,5-100-2,5
Nr materiału 4912404
|
|
||||||
|
|
HEZ Junior 1s - G - 12-3,5-200-2,5
Nr materiału 4912426
|
|
||||||
|
|
HEZ Junior 1s - G - 24-3,5-100-2,5
Nr materiału 4912427
|
|
||||||
|
|
HEZ Junior 1s - G - 24-3,5-200-2,5
Nr materiału 4912429
|
|
||||||
|
|
HEZ Junior 2 - D - 24-1,4-150-12
Nr materiału 4912430
|
|
||||||
|
|
HEZ Junior 2 - E - 24-1,8-300-14
Nr materiału 4912432
|
|
||||||
|
|
HEZ Junior 2 - K - 24-7,5-300-2
Nr materiału 4912483
|
|
||||||
|
|
HEZ Junior 2 - L - 24-10-150-1,2
Nr materiału 4912482
|
|
||||||
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na indywidualnych produktach.
KS Einbauerklärung nach Richtlinie / Declaration of Incorporationpursuant to Directive 2006/42/EG / HEZ-Junior
Instrukcja obsługi/konserwacji
DE, EN