HEZ Kompakt Picolo

Siłowniki elektryczne z serii HEZ Picolo to napędy liniowe o estetycznej, smukłej konstrukcji.
Są atrakcyjne wizualnie, odporne na warunki atmosferyczne, z obudową z anodyzowanego aluminium lub wodoodpornej stali nierdzewnej.
Siłowniki te mogą być stosowane na elewacjach lub w zastosowaniach przemysłowych z zakresem siły do 1,8 kN.
Mogą być wykorzystywane do funkcji regulacji ze sporadycznymi ruchami podobnymi do pracy w trybie S3.
Dowiedz się więcej Wyświetl mniej
SKU
GP_1000558356
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr
Skok [mm] 0
zaznacz wszystko Resetuj zaznaczenie