HIT 1000 – static inclination sensor up to PL d / SIL 2
- Wytrzymała aluminiowa obudowa do szczególnie trudnych warunków środowiskowych
- Zakres pomiarowy, wzdłużny +/- 180°, boczny +/- 90°
- Dokładność, typ. 0,1°; maks. 0,2°
- 3-osiowy czujnik przyspieszenia MEMS +/- 30 m/s²
- CANopen / CANopen Safety / SAE J1939
- Złącze wtykowe
- 1 * M12x1 5pol
- 2 * M12x1 5pol dla łatwego łączenia kaskadowego
- Wartości procesowe
- Nachylenie statyczne 2 osie
- Przyspieszenie 3 osie
- Opcje
- Zwiększone bezpieczeństwo funkcjonalne
SKU
GP_1000589571
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr
Sygnał wyjściowy
0
zaznacz wszystko
Resetuj zaznaczenie
Sygnał wyjściowy
Oś główna (nachylenie wzdłużne)
0
zaznacz wszystko
Resetuj zaznaczenie
Oś główna (nachylenie wzdłużne)
Zatwierdzenia i certyfikaty
0
zaznacz wszystko
Resetuj zaznaczenie
Zatwierdzenia i certyfikaty
Potrzebujesz niestandardowego rozwiązania? Można przesłać zapytanie o produkt bezpośrednio do naszych ekspertów.
|
|
HIT 1008-F11-X-180-Y-90-1-000
Nr materiału 928718
|
|
||||||
|
|
HIT 1008-F13-Z-180-Y-90-1-S2PD-2-000
Nr materiału 927686
|
|
||||||
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
HIT 1000/1500 CANopen Safety Protocol description E
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
HIT 1000/1500 CANopen Safety Safety manual E
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
HIT 1000/1500 CANopen Safety User manual D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji
DE, EN
HIT 1000/1500 CANopen Protocol description E
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
HIT 1000/1500 CANopen+SAE J1939 User manual D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji
DE, EN