HFI-MM

HFI-MM

Sterownik napędu HFI-MM (HYDAC Frequency Inverter – Motor Mounted) to przetwornica częstotliwości dla trójfazowych silników asynchronicznych do sterowania prędkością.
Jego najważniejszą zaletą jest możliwość przymocowania bezpośrednio do silnika asynchronicznego jak plecak. Oznacza to brak potrzeby stosowania szafy sterowniczej oraz mniejszą liczbę zadań do wykonania w instalacjach elektrycznych. Zalety silnika asynchronicznego o zmiennej prędkości są zachowane.
Ten sterownik napędu jest dostępny w klasach mocy od 0,55 kW do 22 kW

 

Dowiedz się więcej Wyświetl mniej
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr