Wyniki wyszukiwania dla: 'Doprowadzanie oleju przekładniowego'
1
Rezultat
w kategorii
Produkty
<div><p>Kompaktowa konstrukcja HYDAC i niedrogie rozwiązanie</p><ul><li> Obudowa kopułowa zgodnie z VDMA 24561 kształt C</li><li> Bezproblemowa wymiana kształtów A, B i C nawzajem możliwa zgodnie z VDMA 24561</li><li>Możliwość dostarczenia do prawie wszystkich pomp hydraulicznych</li><li>Przetwarzanie obydwu stron montażu kołnierzowego zakończone</li><li> Obudowa kopułowa z elementem amortyzującym i chłodzącym (chłodnica oleju i powietrza)</li><li> Wirnik wentylatora (montowany na wale silnika) dołączony do zakresu dostawy</li><li>Do silników, 2-biegunowych, 4-biegunowych, 6-biegunowych wg normy IEC (1000–3000 rpm)</li><li> Konstrukcja B5, B35, V1, V15</li><li> Olej mineralny zgodnie z DIN 51524, inne media na życzenie</li><li> Z opcjonalnym uchwytem nożnym wspornika kopuły</li><li> Możliwy montaż w poziomie lub w pionie</li></ul></div><div><p>Element chłodzący:</p><ul><li>doprowadzanie i rozładowanie z G3/4", uszczelnienie uszczelką</li><li>Ciśnienie robocze maks. 16 barów</li><li>Maks. dozwolona temperatura oleju +100°C</li><li>Maksymalna różnica temperatur między temperaturą wlotu oleju i otoczenia nie może przekraczać 50°C</li></ul><p>Zakres dostawy:</p><ul><li> seria 2001 do silnika o rozmiarze 80 (0,55–0,75 kW z 1500 rpm)</li><li> seria 200 do silnika o rozmiarze 90S – 90L (1,1–1,5 kW z 1500 rpm)</li><li> seria 250 do silnika o rozmiarze 100L – 112M (2,2–4 kW z 1500 rpm)</li><li> seria 300 do silnika o rozmiarze 132S – 132M (5,5–7,5 kW z 1500 rpm)</li><li> seria 350 do silnika o rozmiarze 160M – 160L (11–15 kW z 1500 rpm)</li><li> seria 3501 do silnika o rozmiarze 180M – 180L (18,5–22 kW z 1500 rpm)</li></ul></div>
0
Rezultat
w kategorii
Tematy i rozwiązania
0
Rezultat
w kategorii
Do pobrania
Czy plik nie jest wymieniony?
Do naszego centrum pobierania i multimediów