Wyniki wyszukiwania dla: 'Filtracja bocznikowa'
11
Rezultaty
w kategorii
Produkty
<div>MFU 15 MobileFiltration Unit służy jako przenośny agregat serwisowy do napełniania układów hydraulicznych, płukania małych układów hydraulicznych oraz do czyszczenia w przepływie bocznikowym. Zanieczyszczenia cząstkami stałymi oraz woda w stanie wolnym mogą być usuwane za pomocą wkładów filtracyjnych. MFU 15 może być również wyposażony w czujnik zanieczyszczeń CS 1000 ContaminationSensor. Pozwala to na jednoczesne monitorowanie zanieczyszczeń cząstkami stałymi w oleju. Wyniki klasy czystości są wyświetlane według norm ISO, SAE lub NAS.</div><div><ul><li> Zwiększona żywotność komponentów oraz filtrów systemowych</li><li> Zwiększona żywotność oleju</li><li> Większa dyspozycyjność maszyny</li><li> Łatwa obsługa</li><li> Kompaktowa konstrukcja</li><li> Zintegrowana ochrona przed pracą na sucho</li></ul></div>
<div>Wózek filtracyjny i do transportu baryłek FT 5 służy do pielęgnacji olejów w trakcie filtracji podczas napełniania systemów i przepompowywania olejów hydraulicznych i smarnych. Urządzenie jest przeznaczone do zabierania standardowej baryłki oleju (200 l). Przełącznik na urządzeniu umożliwia łatwą zmianę między tłoczeniem z filtracją i bez. Do stosowania w układach oleju hydraulicznego i smarnego w różnych gałęziach przemysłu.</div><div><ul><li> Prędkość przepływu: maks. 30 l/min / 40 l/min</li><li> Ciśnienie robocze: < 4,5 bara</li><li> Dogodne filtracja w przepływie bocznikowym</li><li> Bezpieczny i prosty transport standardowej baryłki oleju 200 l</li><li> Łatwa obsługa</li><li> Napełnianie oleju o zdefiniowanej czystości</li><li> Większa dyspozycyjność układów hydraulicznych</li><li> Redukcja kosztów eksploatacji maszyny (LCC)</li></ul></div>
Moduł
<div><p>Obudowa filtra Wombat WBF jest stosowana w szczególności do filtracji wstępnej i głównej cieczy. Zapewnia doskonałą ochronę komponentów i systemów głównie w przemysłowych myjkach części oraz w układach hydraulicznych i smarowania.<br />Stosowane są wkłady filtracyjne Wombat bądź komercyjnie dostępne worki filtracyjne.</p></div><ul><li>Wysoka chłonność zanieczyszczeń i spadek niskiego ciśnienia ze względu na plecione wkłady filtracyjne Wombat</li><li>Bardzo wysoka wydajność filtracji >99,8% z różnymi parametrami filtracji</li><li>Magnesy prętowe dostępne jako akcesoria</li><li>Bardzo łatwe serwisowanie dzięki specjalnej konstrukcji wkładów filtracyjnych</li><li>Można stosować również z powszechnymi woreczkami filtracyjnymi</li></ul>
<p>Stacjonarne urządzenie do uzdatniania cieczy OF 5 do odpylania cieczy w przepływie bocznikowym jest stosowane do filtrowanego lub niefiltrowanego napełniania systemów, przetłaczania czynników hydraulicznych i smarnych oraz do opróżniania zbiorników hydraulicznych. Do stosowania w układach oleju hydraulicznego i smarnego w różnych gałęziach przemysłu.</p><ul><li><p>Prędkość przepływu: maks. 30 l/min / 40 l/min</p></li><li><p>Ciśnienie robocze: < 4,5 bara</p></li><li><p>Dogodne filtracja w przepływie bocznikowym</p></li><li><p>Łatwa obsługa</p></li><li><p>Zwiększona żywotność oleju oraz komponentów hydraulicznych.</p></li><li><p>Redukcja kosztów eksploatacji maszyny (LCC)</p></li></ul>
2
Rezultaty
w kategorii
Tematy i rozwiązania
Zobacz więcej publikacji Pielęgnacja olejów produktami firmy HYDAC - ochrona systemów hydraulicznych i smarnych Zanieczyszczenie cząstkami stałymi, wtrącenia wodne oraz gazowe, a nawet zanieczyszczenia o konsystencji żelu, które można spotkać w ukł ...
Napędy zasilane z akumulatorów, paliwa alternatywne, systemy hybrydowe i ogniwa paliwowe – duże silniki stacjonarne i napędy okrętowe definiują wyzwania związane z przejściem na energię alternatywną. Jako dostawca systemów i partner serwisowy, HYDAC ...
0
Rezultat
w kategorii
Do pobrania
Czy plik nie jest wymieniony?
Do naszego centrum pobierania i multimediów