Wyniki wyszukiwania dla: 'Pompy oleju'
8
Rezultaty
w kategorii
Produkty
<div><p>Kompaktowa konstrukcja HYDAC i niedrogie rozwiązanie</p><ul><li> Obudowa kopułowa zgodnie z VDMA 24561 kształt C</li><li> Bezproblemowa wymiana kształtów A, B i C nawzajem możliwa zgodnie z VDMA 24561</li><li>Możliwość dostarczenia do prawie wszystkich pomp hydraulicznych</li><li>Przetwarzanie obydwu stron montażu kołnierzowego zakończone</li><li> Obudowa kopułowa z elementem amortyzującym i chłodzącym (chłodnica oleju i powietrza)</li><li> Wirnik wentylatora (montowany na wale silnika) dołączony do zakresu dostawy</li><li>Do silników, 2-biegunowych, 4-biegunowych, 6-biegunowych wg normy IEC (1000–3000 rpm)</li><li> Konstrukcja B5, B35, V1, V15</li><li> Olej mineralny zgodnie z DIN 51524, inne media na życzenie</li><li> Z opcjonalnym uchwytem nożnym wspornika kopuły</li><li> Możliwy montaż w poziomie lub w pionie</li></ul></div><div><p>Element chłodzący:</p><ul><li>doprowadzanie i rozładowanie z G3/4", uszczelnienie uszczelką</li><li>Ciśnienie robocze maks. 16 barów</li><li>Maks. dozwolona temperatura oleju +100°C</li><li>Maksymalna różnica temperatur między temperaturą wlotu oleju i otoczenia nie może przekraczać 50°C</li></ul><p>Zakres dostawy:</p><ul><li> seria 2001 do silnika o rozmiarze 80 (0,55–0,75 kW z 1500 rpm)</li><li> seria 200 do silnika o rozmiarze 90S – 90L (1,1–1,5 kW z 1500 rpm)</li><li> seria 250 do silnika o rozmiarze 100L – 112M (2,2–4 kW z 1500 rpm)</li><li> seria 300 do silnika o rozmiarze 132S – 132M (5,5–7,5 kW z 1500 rpm)</li><li> seria 350 do silnika o rozmiarze 160M – 160L (11–15 kW z 1500 rpm)</li><li> seria 3501 do silnika o rozmiarze 180M – 180L (18,5–22 kW z 1500 rpm)</li></ul></div>
Moduł
<div><p>Wymiennik ciepła serii PTK (elastyczna obudowa kopułowa z chłodnicą oleju i powietrza)</p></div><div><ul><li>Do rozmiaru PTK-2001... do PTK-3501</li><li> Element chłodzący wykonany z aluminium</li><li>Zasilanie i powrót z G3/4"</li><li> Uszczelnienie uszczelką</li><li>Ciśnienie robocze maks. 16 barów</li><li>Maks. dozwolona temperatura oleju +100°C</li><li>Maksymalna różnica temperatur między temperaturą wlotu oleju i otoczenia nie może przekraczać 50°C</li><li>Wraz z instrukcją instalacji, serwisowania i obsługi</li></ul></div>
Moduł
<p>ConditionMonitoring Package CMP to system pomiarowy online, stosowany do pomiarów zanieczyszczenia cząstek, nasycenia wody i stanu cieczy hydraulicznych oraz smarowych w zależności od wyposażenia w czujniki.</p><p>Zależnie od wersji CMP składa się z silnika, pompy i bloku połączeniowego czujnika, dzięki czemu może być bez trudu zintegrowany w układy obiegu cieczy istniejących systemów. Ponadto opcjonalne modułu komunikacji sieciowej i przechowywania danych, a także skrzynki zaciskowe do instalacji elektrycznej pozwalają na optymalne przesyłanie zmierzonych wartości do systemów wprowadzania danych i ewaluacji.</p><p>CMP jest więc kompaktowym i łatwym w modernizacji rozwiązaniem do monitorowania stanu do cieczy.</p><ul><li><p>Monitorowanie systemów hydraulicznych i smarnych</p></li><li><p>Monitorowanie czystości komponentów na stołach testowych</p></li><li><p>Monitorowanie czystości oleju w zbiornikach (bez ciśnienia) i przewodów ciśnienia</p></li><li><p>System do elastycznego połączenia z różnymi czujnikami cieczy</p></li><li><p>Sprawdzone rozwiązanie do zadań pomiarowych z niskim ciśnieniem systemowym</p></li><li><p>Dostępne również do pomp z wysokimi ciśnieniami wlotowymi</p></li><li><p>Idealne narzędzie do wdrażania nowoczesnych strategii konserwacji</p></li></ul>
Moduł
<div>MultiRheo Filter serii MRF to obudowa filtra do systemów otwartych, w których zanieczyszczenie jest cały czas przenoszone do wewnątrz z zewnątrz. Wkłady filtracyjne z kartridżem Flexmicron FM chronią komponenty, takie jak dysze, pompy wysokociśnieniowe lub filtry robocze, na przykład w funkcji stołów testowych lub przemysłowych myjek części. Dostępnych jest siedem rozmiarów montażowych jako filtry indywidualne lub zwrotne. W zależności od wersji można używać od 1 do 52 wkładów filtracyjnych o różnych długościach. Można używać na funkcyjnych platformach testowych, w układach czyszczenia, centrach obróbczych, stacjach napełniania, z olejami silnikowymi oraz w układach oleju smarnego.</div><div><ul><li>7 różnych rozmiarów montażowych</li><li> Prędkość przepływu: do maks. 2000 l/min</li><li>Ciśnienie: 10/16/40 barów (w zależności od wersji)</li><li>Jako filtry indywidualne lub zwrotne</li><li>Do 52 wkładów filtracyjnych</li><li> Ekonomiczne działanie dzięki wysokim standardom jakości, zdefiniowanym parametrom filtracji oraz wysokim wartościom separacji</li><li> Kompaktowa obudowa z dużymi prędkościami przepływu</li><li> Łatwe obsługa przy wymianie wkładów filtracyjnych</li><li> Wydajna ochrona systemu i komponentów</li><li> Bezpieczna dla środowiska utylizacja wkładów filtracyjnych</li></ul></div>
20
Rezultaty
w kategorii
Tematy i rozwiązania
W przypadku pomp wyporowych lub odśrodkowych HYDAC oferuje obszerny asortyment technologii, produktów i usług dla producentów i operatorów pomp. Zawsze skoncentrowani na wymaganiach klienta, aby tłoczenie czynników procesowych było bezpiecz ...
Więcej artykułów w magazynie na ten temat Brak mikrobów: silne filtry oleju napędowego zapewniają sprawność układu napędowego Konsekwencje tego defektu oleju napędowego: systemy zanieczyszczone mikrobami są mniej wydajne. Filtry muszą być wymienian ...
Zobacz więcej artykułów Jeśli materiały rezydualne i materiały odpadowe są przekazywane do recyklingu lub są dalej przetwarzane, korzysta na tym nie tylko nasze środowisko. W brykieciarkach wiele różnych materiałów powstających w procesach prod ...
Zobacz więcej artykułów HYDAC oferuje indywidualne rozwiązania hydrauliczne w systemach recyklingu. Nasi inżynierowie opracowują indywidualne konstrukcje dostosowane do wymagań. Wspieramy w planowaniu, wdrażaniu i rozruchu systemów hydraulicznych or ...
W procesie cięcia w przemyśle, precyzja i wydajność są sprawą priorytetową. Te cechy wymagają wydajnego i dynamicznego procesu, aby zapewnić dokładną długość elementu. Optymalizacja systemów cięcia HYDAC – Państwa partner w zakresie energooszczędnych ...
Zobacz więcej artykułów z magazynu Jęk metalu i chrzęst szkła: prasy do belowania złomu działają z ogromną siłą. Tak oto najmocniejszy metalowy złom zamienia się w małą kompaktową kostkę. Urządzenie hydrauliczne umożliwia znaczne zmniejszenie objęto ...
Idealne rozwiązanie dla maszyn mobilnych: HYDAC oferuje rozwiązania zaworów, które w sposób zrównoważony zwiększają wydajność maszyny. Współpracujemy z klientami przy projektowaniu wydajnych komponentów i systemów, dostosowanych do wymagań. Dowiedz ...
Zobacz więcej artykułów Szukasz partnera, który pomoże wdrożyć rozwiązania zgodne z normami? Dzięki fachowej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu naszych wyszkolonych pracowników możemy pomóc. Wspieramy w analizie problemów, projektowaniu i dokument ...
0
Rezultat
w kategorii
Do pobrania
Czy plik nie jest wymieniony?
Do naszego centrum pobierania i multimediów