Wyniki wyszukiwania dla: 'Filtr procesowy, technologia wkładów filtrujących'
10
Rezultaty
w kategorii
Produkty
Kategoria produktu
<p><strong>WYZWANIE:</strong> zanieczyszczenia cieczą lub cząsteczkowe gazu mogą znacznie pogorszyć żywotność głównych komponentów i maszyn. Powoduje to kosztowne ingerencje serwisowe, a nawet całkowite przestoje. Typowe problemy spowodowane przez aerozole stałe i płynne osadzające się na komponentach to:</p><ul><li class="li-square">erozja</li><li class="li-square">osady</li><li class="li-square">zanieczyszczenia</li><li class="li-square">korozja</li></ul><p><strong>ROZWIĄZANIE:</strong> Nasze strategie filtracji są ukierunkowane na konkretne wymagania – na podstawie opracowanych rozwiązań standardowych lub specjalnie zaprojektowanych komponentów i systemów.</p><ul><li class="li-square">Szerokie portfolio produktów:<ul><li class="li-square">filtr gazu</li><li class="li-square">filtr koalescencyjny</li><li class="li-square">separator wstępny</li></ul></li><li class="li-square">Kompaktowa konstrukcja filtrów ułatwiająca konserwację</li><li class="li-square">Wysoka jakość wkładów filtrujących gaz produkowanych we własnym zakładzie – nawet Betterfit</li><li class="li-square">Zoptymalizowane wymiary filtrów</li><li class="li-square">Ciągły rozwój we własnych zakładach badań i rozwoju HYDAC</li></ul>
Moduł
<p>Wypróbowana i przetestowana zasada działania – zmienna konstrukcja filtra</p><p><strong>Cechy</strong></p><ul><li class="libreak">Oddzielanie cząstek stałych od płynów o niskiej lepkości</li><li class="libreak">Stożkowe wkłady filtrujące zapewniają większą wydajność</li><li class="libreak">Zmienna konstrukcja obudowy</li></ul><p><strong>Zalety</strong></p><ul><li class="libreak">Całkowicie automatyczne działanie</li><li class="libreak">Urządzenie gotowe do użycia</li><li class="libreak">Maksymalne wykorzystanie obszaru filtra</li><li class="libreak">Możliwość zdalnego monitorowania za pomocą smartfonu lub tabletu</li><li class="libreak">Autodiagnostyka, diagnostyka systemu, monitoring procesu</li><li class="libreak">Dwukierunkowa komunikacja aktywności komponentów</li><li class="libreak">Otwarta łączność ze wszystkimi powszechnie używanymi interfejsami klienta (1 Ethernet, zmienne ustawienia kołnierza 1 szeregowe RS-232 C/RS 485)</li></ul>
Kategoria produktu
Samooczyszczający automatyczny filtr powrotny wykonany ze stali nierdzewnej, specjalnie do zastosowań z wodą<p><strong>Cechy</strong></p><ul><li class="libreak">Oddzielanie cząstek stałych od płynów o niskiej lepkości</li><li class="libreak">Prędkość przepływu do 385 l/min</li><li class="libreak">Technologia stożkowych wkładów filtrujących</li><li class="libreak">Parametry filtracji od 25 µm do 1000 µm</li></ul><p><strong>Zalety</strong></p><ul><li class="libreak">Nowa, zoptymalizowana konstrukcja obudowy z wyborem 4, 5, 6 lub 7 wkładów filtrujących dla optymalnej regulacji, umożliwiającej przystosowanie do każdego zastosowania</li><li class="libreak">Urządzenie gotowe do użycia</li><li class="libreak">Kompaktowa konstrukcja z innowacyjną koncepcją uszczelnienie i szybkim otwieraniem</li><li class="libreak">Całkowicie automatyczne działanie</li><li class="libreak">Brak przerw w filtracji podczas płukania wstecznego</li><li class="libreak">Pełna wydajność filtracji po płukaniu wstecznym</li><li class="libreak">Maksymalne wykorzystanie obszaru filtra</li><li class="libreak">Niskie koszty operacyjne</li><li class="libreak">Niskie koszty konserwacji</li></ul>
Moduł
<div><p>Technologia wkładów filtracyjnych serii Dimicron wyróżnia się dużą chłonnością zanieczyszczeń stosowanych warstw włókna szklanego. Struktura włókna szklanego i pleciona konstrukcja wkładów filtracyjnych umożliwiają wysoką prędkość przepływu i dzięki temu: </p><ul><li>wysokie prędkości odpylania ze względu na dużą prędkość cyrkulacji </li><li>Stały poziom czystości w cyklu procesu przy wysokim i niskim współczynniku wnikania pyłu </li><li>Niskie ciśnienie różnicowe na początku.</li></ul></div><div><ul><li>Bardzo wysoka chłonność zanieczyszczeń</li><li> Poprawiony okres użytkowania oleju oraz czystość oleju</li></ul></div>
0
Rezultat
w kategorii
Tematy i rozwiązania
2
Rezultaty
w kategorii
Do pobrania
Filter Element Technology
Technologia filtracji
Filtr procesowy, technologia wkładów filtrujących
Broszura produktowa
Brak szczegółów
angielski
(200 KB)
HFC. Betterfit - High Flow Cartridges
Technologia filtracji
Wkłady filtracyjne
Filtr procesowy, technologia wkładów filtrujących
Broszura produktowa
Brak szczegółów
angielski
(699 KB)
Czy plik nie jest wymieniony?
Do naszego centrum pobierania i multimediów