Wyniki wyszukiwania dla: 'Zawory proporcjonalne'
16
Rezultaty
w kategorii
Produkty
<div id="c6018"><div><div><div><p><strong>BIERI PDB-6I</strong> to proporcjonalny ciśnieniowy zawór nadmiarowy z serii NG6 700 barów. Dostępny jest zarówno w wersji bezpośredniego działania dla średnich wartości natężenia przepływu, jak i, w połączeniu ze stopniem głównym, jako zawór sterowany pilotem dla wyższych wartości. Może być zdalnie sterowany za pomocą różnych wzmacniaczy, które umożliwiają sterowanie w pętli otwartej i zamkniętej.</p></div></div></div></div><div id="c6016"><div><table><tbody><tr><td>Ciśnienie robocze</td><td>Do 700 barów</td></tr><tr><td>Maks. natężenie przepływu</td><td>25 l/min</td></tr><tr><td>Rozmiar nominalny</td><td>Rozmiar 6 ISO</td></tr></tbody></table></div></div>
295.56488
295.19824
281.4395
11
Rezultaty
w kategorii
Tematy i rozwiązania
Dodatkowe artykuły w magazynach Niech grawitacja będzie przyjacielem! Skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby znaleźć właściwą technologię zaworów dla funkcji obniżania grawitacyjnego w wózku widłowym, podnoszonej platformie roboczej lub przenośnik ...
Idealne rozwiązanie dla maszyn mobilnych: HYDAC oferuje rozwiązania zaworów, które w sposób zrównoważony zwiększają wydajność maszyny. Współpracujemy z klientami przy projektowaniu wydajnych komponentów i systemów, dostosowanych do wymagań. Dowiedz ...
Znajdź właściwy zawór do przekładni dla swojego zastosowania. Uzyskaj teraz szczegółowe informacje na temat sterowania przekładnią:
Pobierz dodatkowe informacje Zaawansowana technologia zaworów HYDAC do przekładni Optymalizacja przestrzeni montażow ...
Dynamiczne, wytrzymałe i zajmujące niewiele miejsca systemy sterowane pośrednio Optymalizacja przestrzeni/zabudowy Systemy sterowane wstępnie wymagają kompaktowych rozwiązań hydraulicznych Ograniczenia wagowe i przestrzeni mogą mieć duży wpływ na s ...
Zobacz więcej artykułów Rozwiązania dla hisetrezy, powtarzalności i wymagań prędkości: skontaktuj się z naszymi ekspertami od indywidualnie dostosowanych zaworów przemysłowych.
Zapraszamy do kontaktu Innowacje i indywidualne dostosowanie: HYDAC jest ...
W procesie cięcia w przemyśle, precyzja i wydajność są sprawą priorytetową. Te cechy wymagają wydajnego i dynamicznego procesu, aby zapewnić dokładną długość elementu. Optymalizacja systemów cięcia HYDAC – Państwa partner w zakresie energooszczędnych ...
Zobacz więcej artykułów Wydajne agregaty kompaktowe do podnoszonych platform roboczych, dzięki kompensatorom ciśnienia i opcjonalnym podwójnym pompom Dłuższy okres użytkowania Idealnie skonstruowane urządzenie do każdego zastosowania Duże obciążeni ...
Zobacz więcej artykułów Szukasz partnera, który pomoże wdrożyć rozwiązania zgodne z normami? Dzięki fachowej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu naszych wyszkolonych pracowników możemy pomóc. Wspieramy w analizie problemów, projektowaniu i dokument ...
0
Rezultat
w kategorii
Do pobrania
Czy plik nie jest wymieniony?
Do naszego centrum pobierania i multimediów