Zawory kierunkowe reagujące na obciążenie

Zawory kierunkowe reagujące na obciążenie

Nasze zawory kierunkowe reagujące na obciążenie działają z dalszymi kompensatorami ciśnienia do systemów ze stałymi i zmiennymi pompami wyporowymi. Maksymalnie dziesięć funkcji można kontrolować niezależnie od siebie, dopóki wymagana prędkość przepływu nie przekracza maks. przepływu pompy.

Metody robocze to dźwignia ręczna, jednostki sterowania hydrauliczne, pneumatyczne, elektro-hydrauliczne lub elektroniczne. Czujniki monitorowania punktu przełączania są również dostępne. Dodatkowo są zoptymalizowane główne cewki sterowania do różnych zastosowań.

Zawory kierunkowe zostały zaprojektowane z uwzględnieniem wysokiej precyzji, dokładnego sterowania oraz efektywności energetycznej. Elastyczna struktura i kompaktowa konstrukcja zapewnia, że zawory kierunkowe są przystosowane do szerokiego zakresu zastosowań.
Dowiedz się więcej Wyświetl mniej
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr

Do pobrania dla tej kategorii

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu. Zamiast tego można je znaleźć bezpośrednio na poziomie produktu indywidualnego.
Typ dokumentu
Media
LX-6/LX-3 Flyer Load-Sensing Directional Valve
Broszura produktowa PL

(6.44 MB)

LX-6/LX-3 Flyer Load-Sensing Directional Valve
Broszura produktowa EN

(6.44 MB)

LX-6 Load-Sensing Sectional Control Valves
Broszura produktowa PL

(6.32 MB)

LX-6 Load-Sensing Sectional Control Valves
Broszura produktowa EN

(6.32 MB)

LX-3 Load-Sensing Sectional Control Val ves
Broszura produktowa PL

(5.18 MB)

LX-3 Load-Sensing Sectional Control Val ves
Broszura produktowa EN

(5.18 MB)