0015 S 125 W /-W
Número do material
1277547
Em estoque
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
| Product Features | |
|---|---|
| Outras características do elemento | W=Para fluidos HFA/HFC |
| Tipo de elemento | S - Elementos de sucção |
| Tamanho | 0015 |
| Material filtrante do elemento | W=Malha metálica de aço inoxidável |
| Material de vedação | 0=Sem vedação |
| Bypass | KB=Sem bypass |
| Grau de filtração | 125 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Folheto do produto
PT
SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Folheto do produto
EN