Em estoque
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
| Product Features | |
|---|---|
| Função adicional | sem |
| Variante | Nenhum |
| Pressão de ajuste [bar] | 172 |
| Função | Válvula limitadora de pressão |
| Tipo de ajuste | Tool |
| Espaço de alojamento | FC08-2 |
| Qmáx válvulas [l/min] | 38 |
| Família de produtos | DB08A |
| Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] | 5 - 345 |
| Modo de funcionamento | Válvula de assento |
| Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) | 0 - 38 |
| Faixa de pressão de ajuste [bar] | 10 - 228 |
| Tamanho nominal | 8 |
| Designação do objeto | DB08A-01-C-N-330V250 |
| Pmáx [bar] | 420 |
| Tipo de controle | controlado diretamente |
| Tipo de instalação | UNF |
| Material de vedação | NBR |
| Nº de material | 2591505 |
| Tipo de construção | Cartucho |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.