Em estoque
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
| Product Features | |
|---|---|
| Função | Válvula de retenção |
| Tipo de ajuste | Not available |
| Espaço de alojamento | FC08-2 |
| Qmáx válvulas [l/min] | 38 |
| Família de produtos | RV08A |
| Pressão de abertura [bar] | 2,1 |
| Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] | 0 - 38 |
| Tamanho nominal | 8 |
| Designação do objeto | RV08A-01-C-V-30 |
| Pmáx [bar] | 350 |
| Tipo de controle | controlado diretamente |
| Tipo de instalação | UNF |
| Material de vedação | FKM |
| Nº de material | 3010155 |
| Tipo de construção | Cartucho |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.