Em estoque
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
| Product Features | |
|---|---|
| Pressão de ajuste CE[bar,l/min] | 280BAR,110L/MIN |
| Função adicional | sem |
| Variante | Aprovação de tipo CE + TÜV |
| Função | Válvula limitadora de pressão CE+TÜV |
| Tipo de ajuste | Sealed with seal cap |
| Espaço de alojamento | 12120A |
| Qmáx válvulas [l/min] | 110 |
| Família de produtos | DB12120A |
| Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] | 30 - 400 |
| Modo de funcionamento | Válvula de assento |
| Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) | 0 - 110 |
| Tamanho nominal | 12 |
| Designação do objeto | DB12120A-011-CExxxx.ENISO4126.6L.110.280 |
| Pmáx [bar] | 400 |
| Tipo de controle | controlado diretamente |
| Tipo de instalação | Métrico |
| Material de vedação | FKM |
| Nº de material | 3108631 |
| Tipo de construção | Cartucho |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
DB12120A-01X-HL-CE - Safety Valve, direct-acting with hand wheel
Folheto do produto
EN