Em estoque
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
| Product Features | |
|---|---|
| Bobina | 12 V proporcional |
| Vazão do consumidor, prod. F | 0 - 12 |
| Função | Válvula redutora de pressão prop. |
| Tipo Acionamento manual de emergência | sem acionamento manual de emergência |
| Variante | Padrão |
| Acionamento manual de emergência | Não |
| Acionamento | Proporcional |
| Execução de bobina magnética | 40-1836 |
| Tipo de ajuste | Not available |
| Espaço de alojamento | FC08-3 |
| Qmáx válvulas [l/min] | 12 |
| Família de produtos | PDR08 |
| Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] | 0 - 138 |
| Tipo de plugue | Plugue de acordo com a DIN EN 1 |
| Faixa de pressão de ajuste [bar] | 0 - 138 |
| Tamanho nominal | 8 |
| Pmáx [bar] | 350 |
| Tipo de controle | controlado diretamente |
| Tipo de instalação | UNF |
| Material de vedação | NBR |
| Nº de material Bobina | 3109230 |
| Tipo de construção | Cartucho |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.