Em estoque
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
| Características do produto | |
|---|---|
| Função adicional | sem |
| Variante | Nenhum |
| Pressão de ajuste [bar] | 11 |
| Função | Válvula limitadora de pressão |
| Tipo de ajuste | Non-adjustable |
| Espaço de alojamento | 10120A |
| Válvulas Qmáx [l/min] | 60 |
| Família de produtos | DB10120A |
| Ajustar a pressão. Produto f.[barra] | 4 - 48 |
| Modo de funcionamento | Válvula de êmbolo |
| Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) | 0 - 60 |
| Faixa de pressão de ajuste [bar] | 4 - 29 |
| Tamanho nominal | 10 |
| Pmáx [bar] | 48 |
| Tipo de controle | controlado diretamente |
| Tipo de instalação | Métrico |
| Material de vedação | FKM |
| Tipo de construção | Cartucho |
Transferências
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Installation instruction Screw-in cartridge valves | Slip-in valves |Insert cartridge valves
Instrução de operação/manutenção
EN