OLF-5-S-120-M-N5DM020-F6 *
Número do material
3227051
Em estoque
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
| Product Features | |
|---|---|
| Norma | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
| Material de vedação | NBR=NBR (Perbunan) |
| Bypass | 3,5 bar |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
OLF-5/Z-OLF-10/Z Installation instructio
Instrução de operação/manutenção
PT
OLFCM-5/OLFCM-10 Installation instructio
Instrução de operação/manutenção
PT
OLFCM-5/OLFCM-10 Installation instructio
Instrução de operação/manutenção
EN