PPV103-16-FR07SK-3280-4205 *
Número do material
3521583
Em estoque
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
| Product Features | |
|---|---|
| Tamanho | PPV103 |
| Deslocamento | 16 cm³/U |
| Direção da rotação | Rotação no sentido horário |
| Flange de montagem | Flange de montagem SAE A com 2 furos |
| Eixo | Eixo com chaveta SAE AB |
| Vedações | Viton |
| Portas | SAE, BSPF/métrico |
| Posição, portas 1 | Radial |
| Acionamento direto | Bomba única |
| Controlador | Válvula red. pressão c/ controle remoto |
| Controle de potência | Sem |
| Nível de potência (contr. de saída) | 0 |
| Frequência de potência (controlador de saída) | Sem |
| Número de polos, motor (contr. de saída) | Sem |
| Controle de vazão | Sem controle de vazão |
| Tipo E07 | Sem |
| Operação de emergência E07 | Sem subst. man. |
| Sensor de ângulo de giro | Sem |
| Conector macho para solenoides | Sem |
| Sensor de pressão | Sem |
| Faixa de ajuste | Sem |
| Pressão mín. [bar] | 160 |
| Pressão máx. [bar] | 210 |
| Velocidade mín. de rotação [rpm] | 600 |
| Velocidade máx. de rotação [rpm] | 1800 |
| Tensão de alimentação | Sem |
| Portas de pressão do piloto | Sem portas de pressão piloto |
| Manifold de coleta (tamanho 360/560) | Sem |
| Engrenagem piloto p (tamanho 360/560) | Sem |
| Temperatura do óleo [°C] | -20 a +95 |
| Temperatura ambiente [°C] | Sem detalhes |
| Filtração | 21/19/16 |
| Viscosidade mín. [cSt (mm²/s)] | 20 |
| Viscosidade máx. [cSt (mm²/s)] | 400 |
| Fluido hidráulico | Óleo hidráulico normal, Óleo hidráulico tipo R&L |