LVH-F-140-EH-BJ-FA
Número do material
4030955
Em estoque
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
| Product Features | |
|---|---|
| Indicações complementares | sem |
| Indicador de sujeira | Bloco de conexão |
| Material de vedação | F |
| Conexão hidraulica | DIN DN 50 |
| Nível de pressão | 10 |
| Execução | Horizontal |
| Material da carcaça | Aço inoxidável |
| Tamanho (número de elementos) | 1 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.