Em estoque
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
| Product Features | |
|---|---|
| Função adicional | aliviável magneticamente |
| Variante | Nenhum |
| Pressão de ajuste [bar] | sem pré-ajuste |
| Função | Válvula limitadora de pressão |
| Execução de bobina magnética | 40-1836 |
| Tipo de ajuste | Tool |
| Espaço de alojamento | FC10 -2 |
| Qmáx válvulas [l/min] | 120 |
| Família de produtos | DB10PY |
| Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] | 5 - 345 |
| Tipo de plugue | sem bobina |
| Bobina | sem bobina |
| Modo de funcionamento | Válvula de êmbolo |
| Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) | 0 - 120 |
| Faixa de pressão de ajuste [bar] | 5 - 228 |
| Tamanho nominal | 10 |
| Designação do objeto | DB10PY-01-C-V-330V-0 |
| Pmáx [bar] | 350 |
| Tipo de controle | pré-operado |
| Tipo de instalação | UNF |
| Material de vedação | FKM |
| Nº de material | 4066569 |
| Nº de material Bobina | - |
| Tipo de construção | Cartucho |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.