Em estoque
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
| Product Features | |
|---|---|
| Espaço de alojamento | ISO7368 11-9-1-16 |
| Família de produtos | LD-CCE .. 4W |
| Tamanho nominal | 50 |
| Pmáx [bar] | 420 |
| Material de vedação | NBR |
| Funcionamento | Tampa de controlo |
| Tipo de tampa final | 4 W |
| Tipo de cone | Não especificado |
| Opção de vedação | Não especificado |
| Proporção de área | Não especificado |
| Configuração do orifício | Sem orifício |
| Possível combinação de cone | B, C, E, F |
| Ligação piloto | Padrão de furo ISO 4401 03-02-0-05 |
| Monitorização da posição | Não |
| NOM. sz. ORIFÍCIO X, C, Z1, Z2, Y | M8 |
| NOM. sz. ORIFÍCIO P, A, B, T | M6 |
| Tipo de ajuste | - |
| Família de produtos da válvula piloto | 4WE 6 |
| Tipo de construção | Válvulas embutidas (Logiks) |
| Pressão de ruptura [bar] | 0 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.