Em estoque
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
| Product Features | |
|---|---|
| Função adicional | com conexão de alívio |
| Variante | Nenhum |
| Pressão de ajuste [bar] | 15 |
| Função | Válvula limitadora de pressão |
| Tipo de ajuste | Non-adjustable |
| Espaço de alojamento | FC10-S3 |
| Qmáx válvulas [l/min] | 120 |
| Família de produtos | DB10SE |
| Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] | 14 - 19 |
| Modo de funcionamento | Válvula de êmbolo |
| Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) | 0 - 120 |
| Faixa de pressão de ajuste [bar] | 15 |
| Tamanho nominal | 10 |
| Designação do objeto | DB10SE-02-C-N-022 @ 6 l/min |
| Pmáx [bar] | 100 |
| Tipo de controle | controlado diretamente |
| Tipo de instalação | UNF |
| Material de vedação | NBR |
| Nº de material | 4261974 |
| Tipo de construção | Cartucho |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.