Em estoque
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
| Product Features | |
|---|---|
| Tipo Acionamento manual de emergência | Acionamento manual de emergência oculto |
| Variante | Acionamento suave |
| Acionamento manual de emergência | sim |
| Função | Válvula direcional 4/2 |
| Acionamento | Magnético |
| Série de válvulas | 4WEW 10 HA |
| Execução de bobina magnética | 75-3164 |
| Espaço de alojamento | ISO 4401-05-04-0-05 |
| Qmáx válvulas [l/min] | 160 |
| Tipo de plugue | Plugue de acordo com a DIN EN 1 |
| Faixa de pressão P [bar] | 0 - 350 |
| Bobina | 24 VCC |
| Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] | 0 - 160 |
| Modo de funcionamento | Válvula de êmbolo |
| Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) | 0 - 160 |
| Tamanho nominal | 10 |
| Pmáx [bar] | 350 |
| Tipo de controle | controlado diretamente |
| Tipo de instalação | Outros |
| Material de vedação | NBR |
| Nº de material Bobina | 4251230 |
| Tipo de construção | Montagem em placa |
| Família de produtos | 4WEW 10 HA |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.