Em estoque
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
| Product Features | |
|---|---|
| Espaço de alojamento | ISO7368 BD-10-2-A |
| Qmáx válvulas [l/min] | 2.800 |
| Família de produtos | L-CEE 40 KEGEL F |
| Tamanho nominal | 40 |
| Pmáx [bar] | 420 |
| Material de vedação | NBR |
| Funcionamento | Elementos lógicos |
| Tipo de tampa final | Não especificado |
| Tipo de cone | F |
| Opção de vedação | Com junta do veio |
| Proporção de área | 1:1,07 |
| Configuração do orifício | - |
| Possível combinação de cone | - |
| Ligação piloto | - |
| Monitorização da posição | Não |
| NOM. sz. ORIFÍCIO X, C, Z1, Z2, Y | - |
| NOM. sz. ORIFÍCIO P, A, B, T | - |
| Tipo de ajuste | - |
| Família de produtos da válvula piloto | - |
| Tipo de construção | Válvulas embutidas (Logiks) |
| Pressão de ruptura [bar] | 14 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.