VEU-F-30/10-M-A-G-G-Z-B/-SKDK
Número do material
4500720
Em estoque
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
| Product Features | |
|---|---|
| Indicações complementares | Mangueira de sucção, 2,5 m/l. tras. 5 m |
| Indicador de sujeira | 2bar visual |
| Tensão | 440 V-50 Hz-3 Ph |
| Bomba | Bomba de engrenagem |
| Radiadores/Trocadores de calor | Trocador de calor de placas |
| Execução | Móvel |
| Tamanho | Carcaça 30l/Vazão 10l |
| Norma | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
IXE / VME elements to VEE-I elements Intsallation instructions
Instrução de operação/manutenção
DE, EN, FR