Umbausatz Safety-Ausf. CTU 1X0X-M-U-Z
Número do material
4908166
Em estoque
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
| Product Features | |
|---|---|
| Norma | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN 1127-1:2019 |
| Tamanho CTU | 0 = a=300, l=800, p=400mm |
| Tensão de alimentação | M = 230 VCA, 50/60 Hz |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
CTU1x50 Rebuilding Kit RM1/RM3 Installation instructions
Instrução de operação/manutenção
DE, EN
PCS2000 Processfluid Concentration Sensor - Coolant applications
Folheto do produto
EN