MCS1380-0-1-2/-C191
Número do material
4934859
Em estoque
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
| Product Features | |
|---|---|
| Norma | EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011 |
| Tipo de conexão, elétrica | 0=Plugue M12x1;8 pinos |
| Conexão hidr. | 1=SAE1/2'' |
| Fluido | 0 |
| Opções | 1=padrão HSI |
| Contaminação | Partículas > 70µm/1/4 polegadas |
| Série | 1 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.