Em estoque
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
| Product Features | |
|---|---|
| Função adicional | sem |
| Variante | Nenhum |
| Pressão de ajuste [bar] | sem pré-ajuste |
| Função | Válvula reguladora de pressão |
| Posição da válvula | Pressure at A |
| Tipo de ajuste | Tool |
| Espaço de alojamento | ISO 4401-03-02-0-05 |
| Qmáx válvulas [l/min] | 50 |
| Família de produtos | ZW-DM06 |
| Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] | 3 - 280 |
| Modo de funcionamento | Válvula de êmbolo |
| Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) | 0 - 50 |
| Faixa de pressão de ajuste [bar] | 3 - 35 |
| Tamanho nominal | 6 |
| Designação do objeto | ZW-DM06-01-PA 035V- N * |
| Pmáx [bar] | 350 |
| Tipo de controle | controlado diretamente |
| Tipo de instalação | Outros |
| Material de vedação | NBR |
| Nº de material | 6082098 |
| Tipo de construção | Placas intermediárias |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.