Em estoque
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
| Product Features | |
|---|---|
| Função adicional | Eixo do acelerador fino |
| Variante | Superfície de ZnNi |
| Tipo de ajuste | Tool with cap nut |
| Espaço de alojamento | Inline connection |
| Qmáx válvulas [l/min] | 180 |
| Q Família de produtos [l/min] | 0 - 180 |
| Família de produtos | DRV-16 |
| Pressão de abertura [bar] | 0,5 |
| Faixa de fluxo volumétrico [l/min] | 0 - 180 |
| Modo de funcionamento | Válvula de assento |
| Função | Válvula de estrangulamento com verificação de fluxo reverso |
| Tamanho nominal | 16 |
| Designação do objeto | DRV-16-12.5/0 |
| Pmáx [bar] | 350 |
| Tipo de controle | controlado diretamente |
| Tipo de instalação | Outros |
| Material de vedação | FKM |
| Nº de material | 858525 |
| Tipo de construção | Tubulação |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Folheto do produto
EN